Listón de aluminio CX

Referencia: CX 6730.800

Impide el deslizamiento de esquemas de montaje, etc. y para montaje posterior a piezas centrales y superiores CX, así como pupitres compactos.

Referencia:
CX 6730.800
Material
Perfil de aluminio extrusionado
Cubiertas: plástico
Superficie
Perfil de aluminio extrusionado: anodizado natural
Color
Cubiertas: RAL 7016
Unidad de envase
1 perfil de aluminio
6 cubiertas plásticas
Plantilla de taladros
Incl. accesorios de fijación
Longitud
1.750 mm
Posibilidades de montaje
Posibilidad de cortar para otras dimensiones
3 x anchura de 600 mm
2 x anchura de 800 mm
1 x anchura de 1000 mm + 1 x anchura de 600 mm
1 x anchura de 1200 mm
1 x anchura de 1600 mm
Adecuado para
Sistema de pupitres CX
Pupitre compacto CX
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1 kg
Peso bruto
1,23 kg
Código arancelario
76042990
EAN
4028177994744
ETIM 9
EC002620
Descripción producto
Listón de aluminio CX, long.: 1750 mm
Documentos
Info sheet
Instrucciones