- Referencia:
- CP 6013.000
- Descripción producto
- Para la fijación de instrucciones o planos (DINA4).
- Funcionamiento
- Preparado para montaje a derecha, intercambiable a izquierda modificando la pieza de fijación
- Material
- Portapapeles: chapa de acero
Pieza de fijación: aluminio
- Superficie
- Pieza de fijación: anodizado natural
- Color
- RAL 7035
- Observación
- Según la aplicación se precisa un sistema de empuñadura diferente
- Para el montaje se precisa un tubo recto de ≥ 200 mm, Ø 20 ó 25 mm
- Dimensiones
- Anchura: 225 mm
Altura: 315 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,84 kg
- Peso bruto
- 0,889 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177118218
- ETIM 9
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Descripción producto
-
CP PORTA PAPELES