- Artículo No.:
- CP 6028.016
- Ejecución
- Con espárragos M5
- Material
- Aluminio, 3 mm
- Superficie
- Anodizado natural
- Observación
- Juegos de fijación incluidos en la unidad de envase de los armarios estándar de 520 mm de ancho.
- Dimensiones
- Anchura: 520 mm
Altura: 600 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,2 kg
- Peso bruto
- 3,64 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177663312
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descripción producto
- CP PLACA FRONTAL ALUMINIO 520X600 CON ESPARAGOS M5