- Artículo No.:
- CP 6028.530
- Material
- Aluminio, 3 mm
- Superficie
- Anodizado natural
- Adecuados para referencia
- 6340.300
- Dimensiones
- Anchura: 252 mm
Altura: 200 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,528 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177382763
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descripción producto
- CP PLACA FRONTAL ALUMINIO P/6340300 An.x Al. = 252 X 200 MM