Interfaz hombre-máquina Monitores y accesorios Monitores TFT y accesorios para cajas de mando. Monitores y accesorios Monitores TFT Variantes de montaje para superficies y cajas de mando. Ir al producto Monitores y accesorios Soporte para TFT Apto para montaje de TFTs en fijaciones de cajas CP-S, AP-L y brazo soporte vertical mediante fijación de cajas, inclinable. Ir al producto Monitores y accesorios Soporte para monitor Adecuado para el montaje de monitores con conexión VESA MIS-D, MIS-E de hasta 21". El montaje variable en profundidad permite a la persona usuaria ajustar el monitor de forma ergonómica. Adicionalmente dispone de tres opciones de... Ir al producto Monitores y accesorios Cable de conexión para fuente de alimentación Con conector IEC unilateral, long.: 1,5 m. Ir al producto Monitores y accesorios Fuente de alimentación para monitor TFT Con conector hembra IEC320, con cable (1,5 m) para conexión al monitor TFT. Ir al producto