- Artículo No.:
- SM 6450020
- Ejecución
- sin pantalla táctil
- Descripción producto
- Variantes de montaje para superficies y cajas de mando.
- Ventajas
- Ejecución industrial de elevada calidad
- Escasas tareas de montaje gracias al marco frontal integrado
- No precisa una aireación adicional
- Escasa prof. de montaje (45 mm)
- Material
- Marco frontal: aluminio
- Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Junta
Tuercas hexagonales (para montaje en superficies)
Cable VGA
Espárragos M5 para montaje posterior
Variantes táctiles adicionalmente con cable de conexión integrado y controlador CD-Rom
Con cristal de protección antireflejos.
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
Altura: 354,8 mm
- Interfaces
- VGA (D-SUB HD 15 pines)
- DVI-D
- Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...50 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -30 °C...85 °C
- Observación referente a la referencia
- Son posible otras ejecuciones como pantalla táctil resistiva con puerto serie o USB.
- Brillo display
- 350 cd/m²
- Contraste
- 1000 : 1
- Diagonal
- 17"
- Tiempo de servicio
- > 50.000 h
- On Screen Display (OSD)
- Teclas de mando en la parte trasera
- Reading angle left/right
- 85 °
- Resolución display
- 1280 x 1024 pixels
- Potencia nominal Pel
- Para c.c.: 20 W
- H-Sync. (mín./máx.)
- 31,4 ‐ 80 kHz
- V-Sync. (mín./máx.)
- 60 ‐ 75 Hz
- Número de colores
- 16,7
- Resolución controlador
- VGA
- SVGA
- XGA
- SXGA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 6,897 kg
- Peso bruto
- 7,26 kg
- Código arancelario
- 85286200
- EAN
- 4028177442429
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Descripción producto
-
SM TFT MONITOR 17''