Monitores TFT

Artículo No.: SM 6450070

Variantes de montaje para superficies y cajas de mando.

Artículo No.:
SM 6450070
Ejecución
Táctil, resistivo, USB
Descripción producto
Variantes de montaje para superficies y cajas de mando.
Ventajas
Ejecución industrial de elevada calidad
Escasas tareas de montaje gracias al marco frontal integrado
No precisa una aireación adicional
Escasa prof. de montaje (45 mm)
Material
Marco frontal: aluminio
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Junta
Tuercas hexagonales (para montaje en superficies)
Cable VGA
Espárragos M5 para montaje posterior
Variantes táctiles adicionalmente con cable de conexión integrado y controlador CD-Rom
Dimensiones
Anchura: 430 mm
Altura: 343 mm
Interfaces
VGA (D-SUB HD 15 pines)
DVI-D
Campo de temperatura de servicio
0 °C...50 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-40 °C...85 °C
Brillo display
400 cd/m²
Contraste
700 : 1
Diagonal
15"
Tiempo de servicio
> 50.000 h
On Screen Display (OSD)
Teclas de mando en la parte trasera
Reading angle left/right
80 °
Resolución display
1024 x 768 pixels
Observación referente a la referencia
Con VGA + DVI
Potencia nominal Pel
Para c.c.: 15 W
H-Sync. (mín./máx.)
31,4 ‐ 80 kHz
V-Sync. (mín./máx.)
60 ‐ 75 Hz
Número de colores
16,2
Resolución controlador
VGA
SVGA
XGA
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2 kg
Peso bruto
2,1 kg
Código arancelario
85286200
EAN
4028177510333
ETIM 9
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Descripción producto
SM TFT MONITOR 15, VGA+DVI MIT TOUCHSCREEN USB
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones