Soporte para TFT

Artículo No.: SM 2383030

Apto para montaje de TFTs en fijaciones de cajas CP-S, AP-L y brazo soporte vertical mediante fijación de cajas, inclinable.

Artículo No.:
SM 2383030
Descripción producto
Adecuado para montaje de TFT's con VESA 75/100 Adaptación hasta 21" a la fijación CP 40 (6501.070), a la fijación CP 60 para conexión de brazo soporte 120 x 65 mm (6206.360), al brazo vertical mediante adaptador de inclinación +100°/-60° (6206.460).
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7024
Dimensiones
Anchura: 477 mm
Altura: 372 mm
Profundidad: 110,5 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,033 kg
Peso bruto
3,233 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
83024900
EAN
4028177497146
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
SM SOPORTE TFT RAL 7035 P/ TFT MESA HASTA 20,1"
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle