- Artículo No.:
- HP 3659520
- Ejecución
- PS/2
- Descripción producto
- Chasis modular de 19" o 1 UA, 430 mm de profundidad. Preparado para el montaje de teclados de 19" con touchpad o trackball y ratón. Frontal cerrado y con posibilidad de cierre. Guías telescópicas con seguro integrado. Preparado para montaje de una alfombrilla.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Chasis de 19" sin teclado
Cable de conexión
Angulo de montaje para una prof. de amario de 800 y 900 mm
Material de montaje
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
- Dimensión máx. teclado (an. x al. x pr.)
- 417 x 39 x 210 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 6,624 kg
- Peso bruto
- 6,973 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177290006
- ECLASS 8.0
- 27189261