- Artículo No.:
- SM 6446030
- Descripción producto
- El touchpad integrado permite prescindir del ratón adicional y minimiza las tareas de cableado. Las teclas de recorrido corto se identifican rápidamente, se manejan con facilidad y ofrecen una buena respuesta táctil.
- Ventajas
- El bloque numérico separado permite una introducción rápida de los parámetros
- Superficie cerrada y lavable
- Elevada resistencia mecánica y química según DIN 42.115
- Material
- Placa frontal: aluminio
- Unidad de envase
- Cable de conexión en USB, long. 1,8 m
Junta
Plantilla de taladros
Material de fijación para superficies
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
Altura: 177 mm
Profundidad: 30 mm
- Number keys
- 2,6 N
- Number keys
- 0,3 mm
- Interfaces
- 1 x USB
- Number keys
- 105
- Diseño
- alemán
- Resolution capacitive touchpad
- 40 píxeles/mm
- Lifetime
- 3 millones de maniobras
- Dimensiones
- Rosca: M5
Long. de la rosca: 20 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...90 °C
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 65 (frontal, cerrada)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,44 kg
- Peso bruto
- 1,82 kg
- Código arancelario
- 84716060
- EAN
- 4028177682115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
SM teclado de 19'' / 4 UA alemán incl. Touchpad, 2 x USB, anterior 6446020