Cajón abatible para teclado y ratón

Artículo No.: SZ 2379600

Ppara montaje en puertas de 600 y 800 mm de ancho y bastidores móviles y armarios de 19".

Artículo No.:
SZ 2379600
Material
Tapa: chapa de acero
Piezas laterales: Aluminio fundido
Bandeja: perfil de aluminio extrusionado
Superficie
Tapa, laterales: Pintura estructurada
Bandeja: anodizado natural
Color
Tapa, laterales: RAL 7035
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Altura: 355 mm
Profundidad: 126 mm
Dimensión máx. teclado (an. x al. x pr.)
405 x 50 x 250 mm
Adecuado para ancho de puerta
600 mm
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
7,388 kg
Peso bruto
7,777 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177319295
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
SZ CAJÓN PARA TECLADO CON MOUSEPAD,FUER An=600MM, CP,19"
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones