- Artículo No.:
- CP 6514200
- Descripción producto
- Para alojar teclados estándar durante trabajos de programación y de servicio. Distancia de montaje de los perfiles soporte para maniobrar sin problemas mín. 300 mm. Prof. suficiente para teclados de hasta máx. 210 mm.
- Ventajas
- Tras su uso se esconden debajo de la caja de forma segura y sin ocupar espacio - el espacio de maniobra del usuario no se reduce.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- bajo Comfort-Panel (ancho mín. placa frontal 385 mm)
- bajo Optipanel (ancho mín. placa frontal 405 mm)
- bajo superficies suficientemente grandes como por ej. superficies de trabajo IW, cajas de mando AX con asas laterales
- a superficies verticales (puertas/laterales)
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,089 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177388260
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
CP PERFIL SOPORTE ABATIBLE UE=2