- Artículo No.:
- CP 6002000
- Ejecución
- Cajón: con retención
Placa frontal: con cierre de seguridad (cierre nº 12321) y listón asa
- Aplicación
- Soporte de ratón o trackball convencionales
- Material
- Caja para cajones: chapa de acero
Cajón y placa frontal: aluminio
- Superficie
- Caja de cajón: galvanizada
Cajón y placa frontal: anodizado natural
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación para el montaje en cajas de mando Comfort-Panel/Optipanel.
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
Profundidad: 150 mm
- Dimensión máx. teclado (an. x al. x pr.)
- 390 x 32 x 139 mm
- Posibilidades de montaje
- directamente en Comfort-Panel o Optipanel con el tamaño adecuado
- superficies suficientemente grandes (por ej. puerta, lateral), troquelado del sistema de 19", placas frontales
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,542 kg
- Peso bruto
- 2,8 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177150072
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
CP CAJON P/TECLADO 19'' 2UA CP CAJA DE MANDO DE 19", 6UA