Cajón para teclado 2 UA para un nivel de fijación de 482,6 mm (19")

Artículo No.: DK 5302.205

Para nivel de fijación de 482,6 mm (19"), apto para teclados hasta 430 mm de ancho y 250 mm de profundidad con la placa frontal abierta.

Artículo No.:
DK 5302.205
Descripción producto
Para teclados de hasta 430 mm de anchura y 250 mm de profundidad con placa frontal abatida.
Material
Chapa de acero con frontal de aluminio
Superficie
Pintada
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Cajón con cierre con asas
Frontal abatible
Alfombrilla extraíble
Soporte para ratón
práctica entrada de cables
Tracción de cables
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Dimensión máx. teclado (an. x al. x pr.)
430 x 250 mm
Observación referente a la referencia
Profundidad de montaje: 390 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
6,12 kg
Peso bruto
7,12 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177955660
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Cajón para teclado 2 U para un nivel de dijación de 482.6 mm (19"), chapa de acero, RAL 9005, 1 P.