- Artículo No.:
- DK 7281.035
- Descripción producto
- Para teclados de hasta 430 mm de anchura y 250 mm de profundidad con placa frontal abatida.
- Material
- Chapa de acero con frontal de aluminio
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Cajón con cierre con asas
Frontal abatible
Alfombrilla extraíble
Soporte para ratón
práctica entrada de cables
Tracción de cables
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
- Dimensión máx. teclado (an. x al. x pr.)
- 430 x 250 mm
- Observación referente a la referencia
- Profundidad de montaje: 390 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 7 kg
- Peso bruto
- 7,2 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177165946
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
DK CAJON P/TECLADO 19'' 2UA