Cajón de 19" para teclado

Artículo No.: DK 7063888

Para fijación al nivel de 482,6 mm (19") en la parte frontal y posterior, apto para teclados estándar > 482,6 mm (19"), superficie para teclado con base antideslizante, apoyo adicional de manos.

Artículo No.:
DK 7063888
Descripción producto
Para la fijación al nivel de 482,6 mm (19") delante y detrás. Adecuado para teclados estándar > 482,6 mm (19"). Superficie de apoyo del teclado con base antideslizante, reposabrazos adicional. Montaje variable en profundidad de 610 – 950 mm. Medidas interiores An. x Al. x Pr.: 408 x 40 x 550 mm.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
sin teclado
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Observación
Para un montaje a guías perfil en forma de L, guías perfil en forma de U o marcos de montaje
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
8,028 kg
Peso bruto
8,451 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177258983
ECLASS 8.0
27189261