- Artículo No.:
- SM 2381000
- Descripción producto
- La inclinación del soporte puede ajustarse de forma individual. Para la fijación se precisan dos taladros de fijación en la caja. 
- Material
- Chapa de acero 
- Superficie
- Galvanizada 
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación 
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s). 
- Peso neto
- 1,2 kg
- Peso bruto
- 1,29 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B) 
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado 
- Código arancelario
- 73269098 
- EAN
- 4028177220294 
- ETIM 9
- EC002620 
- ETIM 8
- EC002620 
- ECLASS 8.0
- 27189261 
- Descripción producto
- 
SM SOPORTE ALFOMBRILLA P/VIP