- Artículo No.:
- SZ 2482000
- Descripción producto
- Para un alojamiento seguro de puertos de ordenador convencionales, disqueteras de 31/2" o enchufes. La cubierta metálica con cierre proporciona una elevada posibilidad de carga mecánica, protección contra manipulaciones no autorizadas y garantiza un elevado efecto pantalla sobre los componentes instalados.
- Material
- Marco: Perfil de aluminio extrusionado
Módulo para montajes: Chapa de acero, 1,5 mm
Tapa: aluminio, 3,0 mm
- Superficie
- Marco: texturizado
Módulo para montajes: texturizado
Tapa: anodizado natural
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Marco con cubierta con bisagras
Aldabilla con cierre de seguridad (nº 12321)
Módulo para montajes, incl. junta y material de fijación.
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,66 kg
- Peso bruto
- 0,76 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177147010
- ECLASS 8.0
- 27189234