- Artículo No.:
- SG 2372101
- Ejecución
- para montaje a tubos
- Ventajas
- Solución completa a punto de conexión
- LED's de larga vida útil (máx. 100.000 horas, sin mantenimiento)
- Escasas tareas de montaje y costes de almacenaje
- Datos técnicos
- 3 elementos, rojo, amarillo, verde
- Ángulo de radiación: 3 x 120°
- Entrada de cables
- Sección de cables mín.: 3 mm
Sección máx. del cable: 6,5 mm - Tipo de conexión (eléctrica)
- Bornes elásticos
- Elemento luminoso
- Leds
- Dimensiones
- Altura: 211,5 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...50 °C
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 65
- Tensión de servicio
- 24 V
- Rosca
- M12 x 1,5
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,25 kg
- Peso bruto
- 0,308 kg
- Código arancelario
- 85318070
- EAN
- 4028177953758
- ETIM 9
- EC001042
- ETIM 8
- EC001042
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Descripción producto
- SG Columna de señalización LED compacta, 1 P.
Columna de señalización 3 leds
Artículo No.: SG 2372101
Rittal ofrece un programa flexible de columnas de señalización para la identificación inmediata de fallos y estados de servicio en maquinaria y procesos automatizados. El sistema de señalización de 3 LEDs es ideal si no precisa más de tres colores de señalización.