- Referencia:
- SG 2368.001
- Ejecución
- para montaje a tubos
- Descripción producto
- Opcional para montaje a postes o a la pared/suelo. Bornes elásticos en el elemento de conexión. Con tapa de cierre para elementos ópticos. Protección contra contactos según VDE.
- Ventajas
- Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta.
- Funcionamiento
- Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos y un panel de rotulación.
- Material
- Caja de poliamida
- Color
- Negro
- Signal pillar
- modular
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 65
- Tensión de servicio
- 12 V - 230 V (c.a./c.c.)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,096 kg
- Peso bruto
- 0,097 kg
- Código arancelario
- 85444290
- EAN
- 4028177953574
- ETIM 9
- EC001152
- ETIM 8
- EC001152
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Descripción producto
-
SG Elemento conexion para tubos, 1 P.