- Artículo No.:
- SG 2370161
- Ejecución
- Elemento LED de luz fija 
- Ventajas
- Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada 
- Configuación de hasta cinco elementos, con una misma tensión. 
- Funcionamiento
- Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos y un panel de rotulación. 
- Material
- Caja de poliamida
 Pantalla: Policarbonato transparente
- Color
- Verde 
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 65, si la tapa o el elemento acústico se monta en la parte superior 
- Tensión de servicio
- 230 V 
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s). 
- Peso neto
- 0,071 kg
- Peso bruto
- 0,073 kg
- Código arancelario
- 85311095 
- EAN
- 4028177953604 
- ETIM 9
- EC000232 
- ETIM 8
- EC000232 
- ECLASS 8.0
- 27371220 
- Descripción producto
- 
SG Elemento LED de luz fija, verde, 230V, 1 P.