Elemento LED de luz fija para columnas de señalización, modulares

Artículo No.: SG 2372.021

Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada.

Artículo No.:
SG 2372.021
Ejecución
Elemento LED de luz fija
Ventajas
Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada
Configuación de hasta cinco elementos, con una misma tensión.
Funcionamiento
Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos y un panel de rotulación.
Material
Caja de poliamida
Pantalla: Policarbonato transparente
Color
Amarillo
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 65, si la tapa o el elemento acústico se monta en la parte superior
Tensión de servicio
24 V (c.a./c.c.)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,06 kg
Peso bruto
0,073 kg
Código arancelario
85311095
EAN
4028177953734
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Descripción producto
SG Elemento LED de luz fija, amaril. 24V, 1 P.
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones