Elemento LED de luz intermitente para columnas de señalización, modulares

Artículo No.: SG 2370.571

Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada.

Artículo No.:
SG 2370.571
Ejecución
Elemento LED de luz intermitente
Ventajas
Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta.
Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada
Configuación de hasta cinco elementos, con una misma tensión.
Disponibilidad de elementos en diferentes colores y tensiones.
Funcionamiento
Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos y un panel de rotulación.
Material
Caja de poliamida
Pantalla: Policarbonato transparente
Color
Amarillo
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 65, si la tapa o el elemento acústico se monta en la parte superior
Tensión de servicio
230 V
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,073 kg
Peso bruto
0,074 kg
Código arancelario
85311095
EAN
4028177953680
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Descripción producto
SG LED de luz intermitente amarillo 230V, 1 P.
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones