Elemento acústico para columnas de señalización, modulares

Artículo No.: SG 2376011

Para la señalización de indicaciones de alarma y avería.

Artículo No.:
SG 2376011
Ejecución
Volumen y 8 tonos ajustables, 102 dB
Descripción producto
Para la señalización de indicaciones de alarma y avería.
Material
Caja de poliamida
Color
Negro
Observación para el montaje
Montaje sólo en el extremo superior de los elementos ópticos o directamente sobre el elemento de conexión.
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 65
Tensión de servicio
24 V
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,087 kg
Peso bruto
0,088 kg
Código arancelario
85311095
EAN
4028177953789
ETIM 9
EC001261
ETIM 8
EC001261
ECLASS 8.0
27371237
Descripción producto
SG Componente acustico, 102 dB, 24 V, 1 P.
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones