Elemento de conexión para columnas de señalización, modulares

Artículo No.: SG 2368000

Opcionalmente para montaje en tubo o pared/suelo, con tapa de cierre para elementos ópticos.

Artículo No.:
SG 2368000
Ejecución
para montaje a tubos
Descripción producto
A elección para montaje a tubos o a la pared/suelo. Bornes roscados en el elemento de conexión. Con tapa de cierre para elementos ópticos. Protección contra contactos según VDE.
Ventajas
Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta.
Funcionamiento
Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos, bombillas y un panel de rotulación.
Material
Caja de poliamida
Color
Negro
Diámetro
70 mm
Tensión de impulso fase a fase
2500 V c.a.
Tensión de aislamiento
250 V c.a.
Signal pillar
modular
Dimensiones
Altura: 43 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 54
Tensión de servicio
12 V - 240 V (c.a./c.c.)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,11 kg
Peso bruto
0,115 kg
Código arancelario
85369095
EAN
4028177219908
ECLASS 8.0
27371232
Descripción producto
SZ ELEMENTO CONEXION CON TAPA P/MONTAJE A TUBO
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UR
Documentos
Quick guide