Elemento de luz fija para columnas de señalización, modulares

Artículo No.: SG 2369030

Con 360° de emisión de señal mediante una perfecta técnica de prisma, número de niveles posibles = 5 elementos, con la misma tensión.

Artículo No.:
SG 2369030
Ejecución
Elemento de luz fija
Descripción producto
Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada. Número de niveles posibles = 5 elementos, con la misma tensión.
Ventajas
Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta.
Configuación de hasta cinco elementos, con una misma tensión.
Disponibilidad de elementos en diferentes colores y tensiones.
Funcionamiento
Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos, bombillas y un panel de rotulación.
Material
Caja de poliamida
Pantalla: Policarbonato transparente
Color
Transparente
Diámetro
70 mm
Tensión de impulso fase a fase
2500 V c.a.
Tensión de aislamiento
250 V c.a.
Observación referente a la referencia
Lámparas incandescentes no incluidas en la unidad de envase.
Dimensiones
Altura: 56 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 54, si la tapa o el elemento acústico se monta en la parte superior
Tensión de servicio
12 V - 240 V (c.a./c.c.)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,07 kg
Peso bruto
0,08 kg
Código arancelario
85311095
EAN
4028177219953
ECLASS 8.0
27371220
Descripción producto
SG LUZ FIJA 12-240V CA/CC TRANSPARENTE NO INCLUYE BOMBILLAS
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UR
Documentos
Quick guide
Fichas técnicas
Técnica en detalle