Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 01-01-2020
- Artículo No.:
- SG 2374070
- Descripción producto
- con rosca BA 15d
- Ventajas
- Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta.
- Funcionamiento
- Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos, bombillas y un panel de rotulación.
- Absorción de potencia (aprox.)
- 5 W
- Tensión de impulso fase a fase
- 286 V c.a.
- Tensión de aislamiento
- 2000 V c.a.
- Tensión de servicio
- 260 V
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0,021 kg
- Peso bruto
- 0,024 kg
- Código arancelario
- 85392192
- EAN
- 4028177219892
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Descripción producto
- SG BOMBILLAS 230V - 3 UDS.
- Documentos
- Quick guide