Elemento acústico para columnas de señalización, modulares

Referencia: SG 2376.000

Para la señalización de indicaciones de alarma y avería.

Referencia:
SG 2376.000
Ejecución
Tono continuo o pulsativo, 85 dB, max. 25 mA
Descripción producto
Para la señalización de indicaciones de alarma y avería.
Ventajas
Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta.
Aplicación
Montaje sólo en el extremo superior de los elementos ópticos o directamente sobre el elemento de conexión.
Funcionamiento
Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos, bombillas y un panel de rotulación.
Material
Caja de poliamida
Color
Negro
Tensión de impulso fase a fase
2500 V c.a.
Tensión de aislamiento
250 V c.a.
Tensión de servicio
24 V (c.a./c.c.)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,09 kg
Peso bruto
0,112 kg
Código arancelario
85311095
EAN
4028177220423
ECLASS 8.0
27371237
Descripción producto
SZ BOCINA 85DB/24V CA/CC
Aprobaciones
UR
Documentos
Quick guide
Fichas técnicas
Técnica en detalle