- Artículo No.:
- SG 2376010
- Ejecución
- Volumen y 8 tonos ajustables, 100 dB, máx. 25 mA
- Descripción producto
- Para la señalización de indicaciones de alarma y avería.
- Ventajas
- Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta.
- Aplicación
- Montaje sólo en el extremo superior de los elementos ópticos o directamente sobre el elemento de conexión.
- Funcionamiento
- Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos, bombillas y un panel de rotulación.
- Material
- Caja de poliamida
- Color
- Negro
- Tensión de impulso fase a fase
- 2500 V c.a.
- Tensión de aislamiento
- 250 V c.a.
- Tensión de servicio
- 24 V (c.a./c.c.)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,115 kg
- Código arancelario
- 85311095
- EAN
- 4028177220447
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Descripción producto
-
SZ BOCINA 100DB/24V CA/CC