Elemento acústico para columnas de señalización, modulares

Artículo No.: SG 2376030

Para la señalización de indicaciones de alarma y avería.

Artículo No.:
SG 2376030
Ejecución
Volumen y 8 tonos ajustables, 100 dB, máx. 25 mA
Descripción producto
Para la señalización de indicaciones de alarma y avería.
Ventajas
Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta.
Aplicación
Montaje sólo en el extremo superior de los elementos ópticos o directamente sobre el elemento de conexión.
Funcionamiento
Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos, bombillas y un panel de rotulación.
Material
Caja de poliamida
Color
Negro
Tensión de impulso fase a fase
2500 V c.a.
Tensión de aislamiento
250 V c.a.
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,11 kg
Peso bruto
0,112 kg
Código arancelario
85369095
EAN
4028177220461
ECLASS 8.0
27371237
Descripción producto
SZ BOCINA 100DB/230V CA
Aprobaciones
UR
Documentos
Quick guide
Fichas técnicas
Técnica en detalle