Elemento de montaje para sistemas de brazo soporte

Artículo No.: SG 6206.900

Escuadras, acoplamientos con ángulo, articulaciones intermedias, bridas articuladas para pared, articulaciones superiores.

Artículo No.:
SG 6206.900
Ejecución
para sistema de brazo soporte CP 60
Descripción producto
Para el montaje de una columna a la cubierta plástica de los componentes del brazo soporte.
Color
RAL 7024
Posibilidades de montaje
A la columna de señalización modular en combinación con el elemento de conexión 2368001
Signal pillar
3 leds
modular IP65
Observación referente a la referencia
para sistema de brazo soporte CP 60 Acoplamiento con ángulo 90° 6206.380, escuadra 90° 6206.600, articulación intermedia CP 6206.620, brida articulada para pared 6206.740, articulació superior 6206.700, adaptador con ángulo 90° para combinación de brazo soporte CP 60 a CP 40 6206.640
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,06 kg
Peso bruto
0,099 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177684409
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27371233
Descripción producto
Elemento de montaje columna de señalización , Sistema 60, RAL 7024
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Quick guide