Elemento de montaje para sistemas de brazo soporte

Referencia: SG 6212.900

Escuadras, acoplamientos con ángulo, articulaciones intermedias, bridas articuladas para pared, articulaciones superiores.

Referencia:
SG 6212.900
Ejecución
para sistemas de brazo soporte CP 120 y CP 180
Descripción producto
Para el montaje de una columna a la cubierta plástica de los componentes del brazo soporte.
Color
RAL 7024
Posibilidades de montaje
A la columna de señalización modular en combinación con el elemento de conexión 2368001
Signal pillar
3 leds
modular IP65
Observación referente a la referencia
para sistema de brazo soporte CP 120 Acoplamiento con ángulo 90° 6212.380, escuadra 90° 6212.600, articulación intermedia CP 6212.620, brida articulada para pared 6212.740, articulación superior 6212.700
para sistema de brazo soporte CP 180 Escuadra 90º 6218.700, articulación superior 6218.700
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,1 kg
Peso bruto
0,104 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177684249
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27371233
Descripción producto
CP elemento montaje columna señalización Sistema120/180, RAL 7024
Documentos
Further instructions
Instrucciones
Otras informaciones
Quick guide