Elemento de montaje para montaje a tubos

Artículo No.: SG 2374000

Pies, tubos, escuadras.

Artículo No.:
SG 2374000
Ejecución
Pie con tubo integrado, Ø 25 mm, 110 mm de long.
Color
Negro
Longitud
110 mm
Posibilidades de montaje
A columna de señalización modular IP65 en combinación con el elemento de conexión 2368001
Signal pillar
3 leds
modular IP65
Dimensiones
Longitud: 110 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,039 kg
Peso bruto
0,054 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177219786
ETIM 9
EC001259
ETIM 8
EC001259
ECLASS 8.0
27371234
Descripción producto
SZ PIE CON TUBO INTEGRADO
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UR
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Quick guide