- Referencia:
- SG 2371.010
- Ejecución
- Elemento de luz intermitente
- Descripción producto
- Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada. Número de niveles posibles = 5 elementos, con la misma tensión.
- Ventajas
- Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta.
- Configuación de hasta cinco elementos, con una misma tensión.
- Disponibilidad de elementos en diferentes colores y tensiones.
- Elemento intermitente y de destello incl. fluorescente, para montaje directo.
- Funcionamiento
- Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos, bombillas y un panel de rotulación.
- Material
- Caja de poliamida
Pantalla: Policarbonato transparente - Color
- Verde
- Diámetro
- 70 mm
- Tensión de impulso fase a fase
- 2500 V c.a.
- Tensión de aislamiento
- 250 V c.a.
- Intensidad máx.
- 125 mA
- Dimensiones
- Altura: 56 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54, si la tapa o el elemento acústico se monta en la parte superior
- Tensión de servicio
- 24 V (c.c.)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,09 kg
- Peso bruto
- 0,097 kg
- Código arancelario
- 85311095
- EAN
- 4028177220089
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Documentos
- Quick guide
- Fichas técnicas
- Técnica en detalle