Elemento LED de luz fija para columnas de señalización, modulares

Referencia: SG 2370.150

Con 360° de emisión de señal mediante una perfecta técnica de prisma, número de niveles posibles = 5 elementos, con la misma tensión.

Referencia:
SG 2370.150
Ejecución
Elemento LED de luz fija
Descripción producto
Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada. Número de niveles posibles = 5 elementos, con la misma tensión.
Ventajas
Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta.
Configuación de hasta cinco elementos, con una misma tensión.
Disponibilidad de elementos en diferentes colores y tensiones.
Funcionamiento
Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos, bombillas y un panel de rotulación.
Material
Caja de poliamida
Pantalla: Policarbonato transparente
Color
Rojo
Diámetro
70 mm
Tensión de impulso fase a fase
2500 V c.a.
Tensión de aislamiento
250 V c.a.
Dimensiones
Altura: 56 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 54, si la tapa o el elemento acústico se monta en la parte superior
Tensión de servicio
230 V
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,07 kg
Peso bruto
0,082 kg
Código arancelario
94054990
EAN
4028177656413
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Descripción producto
SG LUZ FIJA 220V. LED ROJO
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UR
Documentos
Quick guide
Fichas técnicas
Técnica en detalle