Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2017
Elemento LED de luz fija para columnas de señalización, modulares
Artículo No.: SG 2370190
Con 360° de emisión de señal mediante una perfecta técnica de prisma, número de niveles posibles = 5 elementos, con la misma tensión.
- Artículo No.:
- SG 2370190
- Ejecución
- Elemento LED de luz fija
- Descripción producto
- Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada. Número de niveles posibles = 5 elementos, con la misma tensión.
- Ventajas
- Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta.
- Configuación de hasta cinco elementos, con una misma tensión.
- Disponibilidad de elementos en diferentes colores y tensiones.
- Funcionamiento
- Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos, bombillas y un panel de rotulación.
- Material
- Caja de poliamida
Pantalla: Policarbonato transparente - Color
- Azul
- Diámetro
- 70 mm
- Tensión de impulso fase a fase
- 2500 V c.a.
- Tensión de aislamiento
- 250 V c.a.
- Dimensiones
- Altura: 56 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54, si la tapa o el elemento acústico se monta en la parte superior
- Tensión de servicio
- 230 V
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,07 kg
- Peso bruto
- 0,082 kg
- Código arancelario
- 94054990
- EAN
- 4028177656451
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Descripción producto
- SG LED LUZ FIJA 220V. AC - AZUL
- Documentos
- Quick guide
- Fichas técnicas
- Técnica en detalle