Tuerca a presión TS

Artículo No.: TS 8800806

Para montaje al perfil vertical del armario TS/SE. Con el apriete de la tuerca se arriosta con el perfil generando de forma automática una compensación de potencial.

Artículo No.:
TS 8800806
Descripción producto
Rosca métrica para el perfil vertical del armario TS/SE. Para el montaje introducir en la perforación longitudinal y presionar. De esta forma la tuerca ya queda fijada. Con el apriete de la tuerca se arriosta con el perfil generando de forma automática una compensación de potencial.
Ventajas
la alternativa al tornillo de chapa
adecuada especialmente para conexiones con carga dinámica
Material
Acero inoxidable fundido fino
Posibilidades de montaje
Al perfil vertical del armario TS o VX SE y al horizontal del armario VX SE (arriba en la anchura).
Dimensiones
Rosca: M6
Adecuado para tipo de armario
TS
VX SE
Rosca
M6
Unidad de embalaje
20 pza(s).
Peso neto
1 kg
Peso bruto
1,085 kg
Código arancelario
73181692
EAN
4028177381087
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Descripción producto
TS TUERCA A PRESIÓN M6, UE=20P
Documentos
Info sheet