Tuerca deslizante

Artículo No.: PS 4119000

Para el montaje de carriles y chasis de montaje a ángulos soporte, soportes de fijación y soportes combinados.

Artículo No.:
PS 4119000
Posibilidades de montaje
Carriles de montaje 23 x 23 mm
Chasis de montaje 23 x 73 mm
Chasis de montaje 45 x 88 mm
Chasis del sistema 23 x 73 mm
Observación
Las tuercas deslizantes con rosca M6 se recomiendan para el montaje de carriles y chasis de montaje a ángulos de fijación, soportes de fijación y soportes combinados.
Dimensiones
Rosca: M4
Rosca
M4
Unidad de embalaje
20 pza(s).
Peso neto
0,38 kg
Peso bruto
0,41 kg
Código arancelario
79070000
EAN
4028177091863
ETIM 9
EC000096
ETIM 8
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Descripción producto
PS TUERCA M4