Tuerca deslizante

Artículo No.: PS 4157000

Para el montaje de carriles y chasis de montaje a ángulos soporte, soportes de fijación y soportes combinados.

Artículo No.:
PS 4157000
Posibilidades de montaje
Carriles de montaje 23 x 23 mm
Chasis de montaje 23 x 73 mm
Chasis de montaje 45 x 88 mm
Chasis del sistema 23 x 73 mm
Observación
Las tuercas deslizantes con rosca M6 se recomiendan para el montaje de carriles y chasis de montaje a ángulos de fijación, soportes de fijación y soportes combinados.
Dimensiones
Rosca: M5
Rosca
M5
Unidad de embalaje
20 pza(s).
Peso neto
0,34 kg
Peso bruto
0,36 kg
Código arancelario
73181692
EAN
4028177092822
ETIM 9
EC000096
ETIM 8
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Descripción producto
PS TUERCA CORREDERA M5 - 20P.