Tuerca deslizante

Artículo No.: PS 4180000

Para el montaje de carriles y chasis de montaje a ángulos soporte, soportes de fijación y soportes combinados.

Artículo No.:
PS 4180000
Posibilidades de montaje
Carriles de montaje 23 x 23 mm
Chasis de montaje 23 x 73 mm
Chasis de montaje 45 x 88 mm
Chasis del sistema 23 x 73 mm
Observación
Las tuercas deslizantes con rosca M6 se recomiendan para el montaje de carriles y chasis de montaje a ángulos de fijación, soportes de fijación y soportes combinados.
Dimensiones
Rosca: M8
Rosca
M8
Unidad de embalaje
20 pza(s).
Peso neto
0,2 kg
Peso bruto
0,34 kg
Código arancelario
79070000
EAN
4028177093324
ETIM 9
EC000096
ETIM 8
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Descripción producto
SZ TUERCA CORREDERA M8 - 20UDS.