Tuercas enjauladas

Artículo No.: TS 4163.000

Para armarios y carriles con perforaciones rectangulares de sistema 12,5 x 10,5 mm con ayuda de introducción quebrable, de cinc fundido a presión.

Artículo No.:
TS 4163.000
Descripción producto
Con lengüetas de introducción rompibles, de cinc fundido a presión.
Posibilidades de montaje
Al perfil horizontal y vertical del armario VX
Al perfil vertical del armario TS o VX SE mediante una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX
Al perfil horizontal del armario TS
Al perfil horizontal del armario VX SE, abajo
Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad
A carriles de montaje 23 x 23 mm
A chasis de montaje 23 x 73 mm
A chasis de montaje 45 x 88 mm
Al chasis de sistema 23 x 64 mm
Al chasis de sistema 23 x 73 mm
Al chasis de sistema 23 x 89 mm, acero inoxidable
En armarios y carriles con troquel rectangular de sistema 12,5 x 10,5 mm.
Dimensiones
Rosca: M8
Adecuado para tipo de armario
VX
TS
VX SE
Rosca
M8
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Peso neto
0,4 kg
Peso bruto
0,461 kg
Código arancelario
73181692
EAN
4028177092969
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Descripción producto
TS TUERCA ENJAULADA M8 - 50 UDS.