- Referencia:
- TS 8800.350
- Descripción producto
- Las tuercas se introducen por el mismo lado, por el cual debe atornillarse. De esta forma también pueden aprovecharse puntos de fijación en la misma altura o anchura en esquina. El muelle proporciona un contacto eléctrico en los taladros.
- Posibilidades de montaje
- Al perfil vertical del armario TS o VX SE mediante una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX
- Al perfil horizontal del armario TS
- Al perfil horizontal del armario VX SE, abajo
- Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad
- A carriles de montaje 23 x 23 mm
- A chasis de montaje 23 x 73 mm
- A chasis de montaje 45 x 88 mm
- Al chasis de sistema 23 x 73 mm
- En armarios y carriles con troquel rectangular de sistema 12,5 x 10,5 mm.
- Dimensiones
- Rosca: M8
- Rosca
- M8
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Peso neto
- 0,05 kg
- Peso bruto
- 0,145 kg
- Código arancelario
- 73181692
- EAN
- 4028177247093
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descripción producto
-
TS TUERCAS DE ENCLAVAMIENTO