- Artículo No.:
- CP 6108000
- Descripción producto
- El muelle propociona una seguridad contra deslizamientos involuntarios.
- Ventajas
- Otro montaje interior posible por ej. con ángulo de montaje 4597.000 o ángulo de montaje para montaje interior 6205.100
- Material
- Acero
- Superficie
- Galvanizada
- Posibilidades de montaje
- Comfort-Panel profundidad de montaje a partir de 74 mm
- Optipanel a partir de pr. de montaje = 100 mm
- Compact-Panel
- Dimensiones
- Rosca: M5
- Rosca
- M5
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Peso neto
- 0,05 kg
- Peso bruto
- 0,116 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73181692
- EAN
- 4028177233690
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descripción producto
- CP TUERCA ELASTICA M5 - 50P. CROMADO