Elementos de fijación

Elementos de montaje para sistemas de barras

Elementos de montaje para sistemas de barras.

Elementos de montaje para sistemas de barras

Ángulo de fijación, sección C para fijación al perfil horizontal

Para una rápida fijación de guías de perfil en C.

Elementos de montaje para sistemas de barras

Ángulo de fijación PS

Para la fijación rápida del carril de montaje 23 x 23 mm.

Elementos de montaje para sistemas de barras

Fijación TS para chasis del sistema 17 x 73 mm

Para la fijación de los chasis del sistema TS, cuando los componentes instalados, como placas de montaje, impiden el acceso para atornillar.

Elementos de montaje para sistemas de barras

Bloque de montaje TS

Elementos de montaje para sistemas de barras

Tuercas enjauladas para VX

Para fijación métrica continua al perfil del armario.

Elementos de montaje para sistemas de barras

Soporte de fijación TS

Ofrece posibilidades de fijación variables del carril de montaje 23 x 23 mm. Por ej. para soportar superficies exteriores o para crear un nivel interior adicional.

Elementos de montaje para sistemas de barras

Soporte de fijación PS para VX, TS, VX SE

Para la fijación variable del carril de montaje 23 x 23 mm.

Elementos de montaje para sistemas de barras

Soporte de fijación y distanciador

Para la fijación flexible de guías perfil en C, carriles soporte o guías de entrada de cables (perfil angular). Lateralmente para carriles guía de cables o tubos para cables (Ø 20 mm). Puntos de fijación con...

Elementos de montaje para sistemas de barras

Estribo de montaje

Para el montaje individual de carriles.

Elementos de montaje para sistemas de barras

Garra de fijación para el segundo nivel de montaje para cajas de bornes KX, cajas Bus KX

Para la fijación de guías omega directamente sobre el dorsal de las cajas de bornes KX y cajas Bus KX. Crea un nivel de montaje adicional aumentando 10 mm la profundidad de montaje sin tareas de mecanización en la caja.

Elementos de montaje para sistemas de barras

Soporte combinado PS

Para la fijación del chasis de montaje 23 x 73 mm o los carriles de montaje 23 x 23 mm.

Elementos de montaje para sistemas de barras

Bloque de montaje para AE

Para AE. Como accesorio para montajes interiores adicionales, por ej. el montaje de bridas para cables, carriles de montaje PS, guías omega y de perfil en C (por ej. para un segundo plano de montaje).

Elementos de montaje para sistemas de barras

Escuadra

Para montaje de guías perfil y superficies de montaje con una inclinación de 45° en armarios y carriles con perforación rectangular de 12,5 x 10,5 mm.

Elementos de montaje para sistemas de barras

Ángulo de distanciamiento KX para cubierta de protección contra contactos

Ángulo para el montaje de cubiertas de protección contra contactos en cajas de bornes KX de 120 mm de profundidad. Evita el acceso no autorizado o accidental a los componentes bajo tensión del armario.

Elementos de montaje para sistemas de barras

Bloque de montaje rápido

Para posibilidades universales de montaje de sistemas de carriles en armarios y carriles con perforación rectangular de sistema 12,5 x 10,5 mm

Elementos de montaje para sistemas de barras

Soporte combinado TS

Para la fijación del chasis de montaje 23 x 73 mm o los carriles de montaje 23 x 23 mm.

Elementos de montaje para sistemas de barras

Abrochador 19", 1 UA con contacto

Elemento de fijación para un nivel de fijación de 19"