Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15-01-2019
- Artículo No.:
- TS 8800370
- Descripción producto
- Ofrece variables posibilidades de fijación del carril de montaje 23 x 23 mm. Por ej. para soportar superficies exteriores o para crear un nivel interior adicional.
- Material
- Cinc fundido a presión
- Unidad de envase
- Incl. 24 tornillos de chapa 5,5 x 13 mm.
- Posibilidades de montaje
- Al perfil vertical del armario TS o SE enrasado al exterior del armario
- Al perfil vertical del armario TS o VX SE alineado con la anchura interior del armario
- Adecuado para tipo de armario
- TS
- VX SE
- Unidad de embalaje
- 24 pza(s).
- Peso neto
- 1,08 kg
- Peso bruto
- 1,24 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177267046
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- TS PIEZA DE FIJACIÓN VE=24ST