- Artículo No.:
- SZ 4182000
- Descripción producto
- Para la fijación variable del carril de montaje 23 x 23 mm.
- Material
- Cinc fundido a presión
- Unidad de envase
- 1 juego = 1 soporte de fijación, 1 tornillo M6 x 12 mm, 1 tuerca enjaulada M6
- Posibilidades de montaje
- A elección alineado con: exterior del armario o anchura interior del armario
- Al perfil vertical del armario TS mediante una tuerca a presión 8800.808 o una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX, desplazada en altura, mediante carril de montaje TS 25 x 38 mm
- Al perfil vertical del armario VX o VX SE mediante una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX
- Al perfil horizontal del armario VX, TS
- Al perfil horizontal del armario VX SE, abajo
- Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad
- En armarios y carriles con troquel rectangular de sistema 12,5 x 11 mm.
- Observación
- Tuercas deslizantes (recomendamos: M6)
- Adecuado para tipo de armario
- VX
- TS
- VX SE
- Unidad de embalaje
- 24 pza(s).
- Peso neto
- 1,2 kg
- Peso bruto
- 1,509 kg
- Código arancelario
- 79070000
- EAN
- 4028177093362
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- SZ SOPORTE FIJACION - 24UDS.