Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15-01-2019
- Artículo No.:
- SZ 4181000
- Descripción producto
- Para la fijación rápida del carril de montaje 23 x 23 mm.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Ángulo de fijación, izquierda
Ángulo de fijación, derecha
Incl. material de fijación - Posibilidades de montaje
- Al perfil vertical del armario TS o VX SE mediante una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX
- Al perfil horizontal del armario TS
- Al perfil horizontal del armario VX SE, abajo
- Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad
- En armarios y carriles con troquel rectangular de sistema 12,5 x 10,5 mm.
- Adecuado para tipo de armario
- TS
- VX SE
- Unidad de embalaje
- 12 pza(s).
- Peso neto
- 0,96 kg
- Peso bruto
- 1,044 kg
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177093348
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- SZ ANGULO SOPORTE - 12UDS.