Soporte combinado TS

Artículo No.: TS 8800330

Para la fijación del chasis de montaje 23 x 73 mm o los carriles de montaje 23 x 23 mm.

Artículo No.:
TS 8800330
Descripción producto
Para la fijación del chasis de montaje 23 x 73 mm o los carriles de montaje 23 x 23 mm.
Material
Cinc fundido a presión
Unidad de envase
1 juego = 1 soporte combinado, 1 pieza de retención, 3 tornillos de chapa 5,5 x 13 mm
Posibilidades de montaje
Al perfil vertical del armario TS (en retícula de 25 mm, en pasos de 2 mm)
Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la anchura
Adecuado para tipo de armario
TS
VX SE
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso neto
0,93 kg
Peso bruto
1,12 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177230958
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
TS SOPORTE COMBINADO
Documentos
Instrucciones