- Artículo No.:
- TS 4134000
- Descripción producto
- Para montaje de guías perfil y superficies de montaje con una inclinación de 45º. De serie con dos opciones de fijación: Conductora con el subsuelo o aislada a la superficie de montaje.
- Material
- Escuadras: cinc fundido a presión
Piezas de aislamiento: Plástico
- Unidad de envase
- Escuadra
Pieza de aislamiento
Tornillo de aislamiento
2 tornillos de fijación
Tuercas enjauladas M8
- Posibilidades de montaje
- Al perfil horizontal y vertical del armario VX
- Al chasis de sistema para el nivel de montaje interior
- A soportes de fijación y distanciadores
- Al bloque de montaje rápido
- Al perfil vertical del armario TS o VX SE mediante una tuerca a presión 8800.806 o una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX
- Al perfil horizontal del armario TS
- Al perfil horizontal del armario VX SE, abajo
- Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad
- En armarios y carriles con troquel rectangular de sistema 12,5 x 11 mm.
- Adecuado para tipo de armario
- VX
- TS
- VX SE
- Unidad de embalaje
- 12 pza(s).
- Peso neto
- 0,9 kg
- Peso bruto
- 0,995 kg
- Código arancelario
- 79070000
- EAN
- 4028177092143
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
PS ESCUADRA MONTAJE PS PIEZA ANGULAR, 12 PIEZAS