- Artículo No.:
- TS 7091100
- Descripción producto
- Para una rápida fijación al perfil horizontal del armario o para un guiado de cables en cascada entre dos chasis de sistema con o sin brida de montaje.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Ángulo de fijación, izquierda
Ángulo de fijación, derecha
Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Al perfil horizontal del armario TS
- Al perfil horizontal del armario VX SE, abajo
- Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad
- En armarios y carriles con troquel rectangular de sistema 12,5 x 10,5 mm.
- Al perfil vertical del armario TS o VX SE mediante una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX
- Observación para el montaje
- Por cada guía perfil en C se precisan dos ángulos soporte para la fijación
- Adecuado para tipo de armario
- TS
- TS IT
- SE
- Unidad de embalaje
- 8 pza(s).
- Peso neto
- 0,32 kg
- Peso bruto
- 0,346 kg
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177802032
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
TS ANGULOS FIJACION PERFIL C